Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15

003Z1561

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni protok [m³/h]0.700 m³/h
Nazivni tlakPN 16
OpisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTlačno neovisni balans i regulacijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Vrsta proizvodaAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Vrsta protokaNormal flow
Vrste spojaUnutarnji navoj 1/2"

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.672 Kilogram
Neto težina3.672 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen28.532 Liter
EAN/UPC5715162731383