Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

ZAVARNI PRIKLJUČCI ZA VRG/VRB DN32

065Z7034

ZAVARNI PRIKLJUČCI ZA VRG/VRB DN32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 3/4
Količina pakiranja3
Material DescriptionWELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN32
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpisZAVARNI PRIKLJUČCI ZA VRG/VRB DN32
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]32 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDodatna oprema za druge ventile
Vrste spojaZavarivanje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.024 Kilogram
Neto težina1.024 Kilogram
Volumen1.136 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421522899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm