Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 25, Bez mjernih spojnica, Unutarnji navoj

003Z3921

RA-HC DN 25, unutarnji navoj, bez mjernih spojnica, regulacijski ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kvs vrijednosti [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionRegulacijski VENTIL RA-C DN25
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Mjerne spojniceBez mjernih spojnica
Nazivni tlakPN 16
OpisRA-HC DN 25, unutarnji navoj, bez mjernih spojnica, regulacijski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]1.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaRA-HC
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.52 Kilogram
Neto težina0.534 Kilogram
Volumen0.566 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420117386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm