RA-HC, DN 25, S mjernim spojnicama, Unutarnji navoj
003Z3911
RA-HC DN 25, unutarnji navoj, s mjernim spojnicama, regulacijski ventil
003Z3911
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | RA-HC 25 ventil sa mjernim spojnicama |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
| Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | RA-HC DN 25, unutarnji navoj, s mjernim spojnicama, regulacijski ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | RA-HC |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.606 Kilogram |
| Neto težina | 0.557 Kilogram |
| Volumen | 0.562 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |