Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, S mjernim spojnicama, Unutarnji navoj

003Z3910

RA-HC DN 20, unutarnji navoj, s mjernim spojnicama, regulacijski ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kvs vrijednosti [m³/h]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC 20 ventil sa mjernim spojnicama
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Mjerne spojniceS mjernim spojnicama
Nazivni tlakPN 16
OpisRA-HC DN 20, unutarnji navoj, s mjernim spojnicama, regulacijski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]1.00 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaRA-HC
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.472 Kilogram
Neto težina0.452 Kilogram
Volumen0.548 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm