Danfoss logo
RA-C 013G3096

RA-C, DN 20, Vanjski navoj

013G3096

RA-C DN 20, vanjski navoj, regulacijski ventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kvs vrijednosti [m³/h]3.30 m³/h
Material DescriptionRA-C 20 - ravni
Materijal tijela ventilaMjed otporan na koroziju
Nazivni tlakPN 16
OpisRA-C DN 20, vanjski navoj, regulacijski ventil
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]0.60 bar
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
SCIP dossier product nameRA-C DN20, Cooling valve
Skupina proizvodaDrugi ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaRA-C
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.44 Kilogram
Neto težina0.419 Kilogram
Volumen0.385 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420036403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm