RA-C, DN 15, Vanjski navoj
013G3094
RA-C DN 15, vanjski navoj, regulacijski ventil
013G3094
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.20 m³/h |
| Material Description | RA-C 15 - ravni |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | RA-C DN 15, vanjski navoj, regulacijski ventil |
| Product line | 28 |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.60 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e |
| SCIP dossier product name | RA-C DN15, Cooling valve |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | RA-C |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.222 Kilogram |
| Neto težina | 0.003 Kilogram |
| Volumen | 0.256 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420031507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |