Sobni regulator, FED, Impulsna cijev [m]: 4+11
013G5463
Osjetnik FED za regulaciju postupka kruga hlađenja i zagrijavanja, 4+11m
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Sobni regulator
013G5463
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Impulsna cijev [m] | 4+11 |
| Material Description | FED-IF - ugrađeni osjetnik |
| Opis | Osjetnik FED za regulaciju postupka kruga hlađenja i zagrijavanja, 4+11m |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_2" |
| Skupina proizvoda | Sobni regulator |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | FED |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.533 Kilogram |
| Neto težina | 0.533 Kilogram |
| Volumen | 1.651 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |