Sobni regulator, GreenCon, Hlađenje; Grijanje; 2-cijevni sustav; Isključivanje
193B0943
GreenCon uklj./isklj. sobni termostat, 2 cijevi, grijanje/hlađenje
193B0943
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
| Napon napajanja[V] AC | 250 V |
| Opis | GreenCon uklj./isklj. sobni termostat, 2 cijevi, grijanje/hlađenje |
| Ožičenje | Uvrtni kontakti (2 x 1,5 mm2) |
| Primjena | 2-cijevni sustavHlađenjeGrijanjeIsključivanje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Razred zaštite IP-a | IP30 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sobni regulator |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Vrsta proizvoda | GreenCon |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.221 Kilogram |
| Neto težina | 0.164 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |