Sobni regulator, FEV, Impulsna cijev [m]: 2+2
013G5466
Osjetnik FEV za regulaciju kruga grijanja
013G5466
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Impulsna cijev [m] | 2+2 |
| Material Description | FEV-FF klimaelement 2 + 2 m |
| Opis | Osjetnik FEV za regulaciju kruga grijanja |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_5" |
| Skupina proizvoda | Sobni regulator |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | FEV |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.458 Kilogram |
| Neto težina | 0.452 Kilogram |
| Volumen | 1.651 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420049700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |