Danfoss logo
FEK 013G5465

Sobni regulator, FEK, Impulsna cijev [m]: 8

013G5468

FEK-IF osjetnik regulacije grijanja 8m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Liquids
Impulsna cijev [m]8
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
OpisFEK-IF osjetnik regulacije grijanja 8m
Product line28
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dossier product name"FED-K-V_1"
Skupina proizvodaSobni regulator
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaFEK

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.42 Kilogram
Neto težina0.42 Kilogram
Volumen1.661 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm