Danfoss logo
FEK 013G5465

Sobni regulator, FEK, Impulsna cijev [m]: 2+2

013G5464

FEK-FF osjetnik regulacije grijanja, 2+2m
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: FEK - control of cooling circuit

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Liquids
Impulsna cijev [m]2+2
Material DescriptionFEK-FF - kapilarni osjetnik
OpisFEK-FF osjetnik regulacije grijanja, 2+2m
Product line28
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"
Skupina proizvodaSobni regulator
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaFEK

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.551 Kilogram
Neto težina0.551 Kilogram
Volumen1.651 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420032771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm