Sobni regulator, FED, Impulsna cijev [m]: 6+11
013G5469
Osjetnik FED za regulaciju postupka kruga hlađenja i zagrijavanja 6+11m
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Sobni regulator
013G5469
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Impulsna cijev [m] | 6+11 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Opis | Osjetnik FED za regulaciju postupka kruga hlađenja i zagrijavanja 6+11m |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP dossier product name | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Skupina proizvoda | Sobni regulator |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | FED |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.52 Kilogram |
| Neto težina | 0.52 Kilogram |
| Volumen | 1.607 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |