Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Sobni regulator, FED, Impulsna cijev [m]: 7+8

013G5461

Osjetnik FED za regulaciju postupka kruga hlađenja i zagrijavanja, 7+8m
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Sobni regulator

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Liquids
Impulsna cijev [m]7+8
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
OpisOsjetnik FED za regulaciju postupka kruga hlađenja i zagrijavanja, 7+8m
Product line28
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dossier product name"FED-K-V_1"
Skupina proizvodaSobni regulator
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaFED

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.516 Kilogram
Neto težina0.516 Kilogram
Volumen1.607 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm