Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, termostatski ventil za miješanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Integrirani nepovratni ventilDa
Kvs vrijednost s nepovratnim ventilom [m3/h]3.30 m³/h
Label productYes
Material DescriptionTVM-W Mješajući ventil za PTV, DN 25
Materijal tijela ventilaMjed otporna na koroziju + zaštita od kamenca
Nazivni tlakPN 10
OpisTVM-W DN 25, termostatski ventil za miješanje
Product line28
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]5.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]70 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]35 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dossier product name"003Z3146"
Skupina proizvodaBalansiranje tople vode
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [°C]50 °C
U skladu s direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaTVM-W
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.498 Kilogram
Neto težina0.498 Kilogram
Volumen0.51 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm