TVM-W, DN 20
003Z3145
TVM-W DN 20, termostatski ventil za miješanje
003Z3145
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Integrirani nepovratni ventil | Da |
| Kvs vrijednost s nepovratnim ventilom [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Label product | Yes |
| Material Description | TVM-W Mješajući ventil za PTV, DN 20 |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporna na koroziju + zaštita od kamenca |
| Nazivni tlak | PN 10 |
| Opis | TVM-W DN 20, termostatski ventil za miješanje |
| Product line | 28 |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 5.00 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 35 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| SCIP dossier product name | "003Z3145" |
| Skupina proizvoda | Balansiranje tople vode |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvorničko podešenje [°C] | 50 °C |
| U skladu s direktivom RoHS | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | TVM-W |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.416 Kilogram |
| Neto težina | 0.35 Kilogram |
| Volumen | 0.488 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425101700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |