Danfoss logo
TVM-H 003Z1127

TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, termostatski ventil za miješanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Integrirani nepovratni ventilNe
Kvs vrijednost bez nepovratnog ventila [m3/h]3.00 m³/h
Kvs vrijednost s nepovratnim ventilom [m3/h]2.60 m³/h
Label productYes
Material DescriptionTVM-H Mješajući ventil, DN 25
Materijal tijela ventilaMjed otporna na koroziju + zaštita od kamenca
Nazivni tlakPN 10
OpisTVM-H DN 25, termostatski ventil za miješanje
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]5.00 bar
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]70 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]30 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dossier product name"003Z1127"
Skupina proizvodaBalansiranje tople vode
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]100 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [°C]70 °C
Vrsta proizvodaTVM-H
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.774 Kilogram
Neto težina0.774 Kilogram
Volumen0.48 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421524756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm