Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, ograničivač protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]210 KPa
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]21 KPa
Dimenzija ventilaDN 450
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Nazivni tlakPN 25
OpisAQ DN 450, ograničivač protoka
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]1023.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]3.96 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
SmjerOdređen strelicom na tijelu ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Vrsta proizvodaAQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina118 Kilogram
Neto težina118 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425235153