AQ, DN 400, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 544.8 m³/h
003Z3789
AQ DN 400, ograničivač protoka
003Z3789
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 400 KPa |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 400 |
| Duljina [m] | 243.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Masa [kg] | 87.300 kg |
| Material Description | AQ DN400 dPv 40-400kPa Flow 5,29-544,80 |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Opis | AQ DN 400, ograničivač protoka |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [m³/h] [Max.] | 544.80 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Smjer | Određen strelicom na tijelu ventila |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Visina [mm] | 510 mm |
| Visina s mjernim spojnicama [mm] | 550 mm |
| Vrsta proizvoda | AQ |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 62 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 62 Kilogram |