Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h

003Z3787

AQ DN 400, ograničivač protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]210 KPa
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]21 KPa
Dimenzija ventilaDN 400
Duljina [m]243.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Masa [kg]87.300 kg
Material DescriptionAQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78
Nazivni tlakPN 25
OpisAQ DN 400, ograničivač protoka
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]871.78 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]3.96 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
SmjerOdređen strelicom na tijelu ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Visina [mm]510 mm
Visina s mjernim spojnicama [mm]550 mm
Vrsta proizvodaAQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina62 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina62 Kilogram