AQ, DN 350, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 690.16 m³/h
003Z3784
AQ DN 350, ograničivač protoka
003Z3784
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 350 |
| Duljina [m] | 243.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Masa [kg] | 55.000 kg |
| Material Description | AQ DN350 dPv 21-210kPa Flow 3,96-690,16 |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Opis | AQ DN 350, ograničivač protoka |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [m³/h] [Max.] | 690.16 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Smjer | Određen strelicom na tijelu ventila |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Visina [mm] | 448 mm |
| Visina s mjernim spojnicama [mm] | 478 mm |
| Vrsta proizvoda | AQ |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 55 Kilogram |