Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 340.74 m³/h

003Z3783

AQ DN 300, ograničivač protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]400 KPa
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]40 KPa
Dimenzija ventilaDN 300
Duljina [m]243.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Masa [kg]48.800 kg
Material DescriptionAQ DN300 dPv 40-400kPa Flow 5,29-340,74
Nazivni tlakPN 25
OpisAQ DN 300, ograničivač protoka
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]340.74 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]5.29 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
SmjerOdređen strelicom na tijelu ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Visina [mm]398 mm
Visina s mjernim spojnicama [mm]428 mm
Vrsta proizvodaAQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina42 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina41.3 Kilogram