Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 399.56 m³/h

003Z3778

AQ DN 250, ograničivač protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]210 KPa
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]21 KPa
Dimenzija ventilaDN 250
Duljina [m]243.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Masa [kg]30.800 kg
Material DescriptionAQ DN250 dPv 21-210kPa Flow 3,96-399,56
Nazivni tlakPN 25
OpisAQ DN 250, ograničivač protoka
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]399.56 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]3.96 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
SmjerOdređen strelicom na tijelu ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Visina [mm]339 mm
Visina s mjernim spojnicama [mm]369 mm
Vrsta proizvodaAQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30.8 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina30.8 Kilogram