Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 153.29 m³/h

003Z3773

AQ DN 150, ograničivač protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]210 KPa
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]35 KPa
Dimenzija ventilaDN 150
Duljina [m]220.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Masa [kg]14.200 kg
Material DescriptionAQ DN150 dPv 35-210kPa Flow 4,30-153,29
Nazivni tlakPN 25
OpisAQ DN 150, ograničivač protoka
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]153.29 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]4.30 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
SmjerOdređen strelicom na tijelu ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Visina [mm]218 mm
Visina s mjernim spojnicama [mm]248 mm
Vrsta proizvodaAQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina14.2 Kilogram