Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3764

AQ DN 80, ograničivač protoka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]210 KPa
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]21 KPa
Dimenzija ventilaDN 80
Duljina [m]188.00 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Masa [kg]4.200 kg
Material DescriptionAQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Nazivni tlakPN 25
OpisAQ DN 80, ograničivač protoka
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]36.32 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]3.96 m³/h
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrugi ventili
SmjerOdređen strelicom na tijelu ventila
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Visina [mm]112 mm
Visina s mjernim spojnicama [mm]137 mm
Vrsta proizvodaAQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina4.2 Kilogram