AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h
003Z3760
AQ DN 50, ograničivač protoka
003Z3760
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 210 KPa |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Duljina [m] | 188.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Masa [kg] | 3.700 kg |
| Material Description | AQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3 |
| Nazivni tlak | PN 25 |
| Opis | AQ DN 50, ograničivač protoka |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [m³/h] [Max.] | 36.32 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Drugi ventili |
| Smjer | Određen strelicom na tijelu ventila |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Visina [mm] | 106 mm |
| Visina s mjernim spojnicama [mm] | 131 mm |
| Vrsta proizvoda | AQ |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Neto težina | 4.2 Kilogram |