Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 600, Motorni leptirasti ventil, Pogon, Modulirajući, PN 16

003Z6401

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 600
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]36946.00 m³/h
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN600 flange mod 2-10v/4-20
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNehrđajući čelik
Napon napajanja[V] AC220 V
Nazivni tlakPN 16
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]140.0 W
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Karakteristike
Vrijednost
Product line28
Radni moment [Nm]2500 N-m
Razred zaštiteII
Razred zaštite IP-aIP67
Regulacijski ulazni signal Y [mA]0(4) - 20 mA
Regulacijski ulazni signal Y [V]0(2) - 10 V
Ručno upravljanjeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVFH2-FAM
Vrsta radaPogon
Vrsta regulacijskog signalaModulirajući
Vrsta ventilaMotorni leptirasti ventil
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina239.7 Kilogram
Neto težina204.9 Kilogram
Volumen669.882 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162464670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm