Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 150, Motorni leptirasti ventil, Pogon, Uključeno/isključeno, PN 16

003Z6380

VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 150
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]1348.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LAO DN150 lug on/off
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNehrđajući čelik
Napon napajanja[V] AC220 V
Nazivni tlakPN 16
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisVFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]25.0 W
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Radni moment [Nm]100 N-m
Razred zaštiteII
Razred zaštite IP-aIP67
Ručno upravljanjeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVFH2-LAO
Vrsta radaPogon
Vrsta regulacijskog signalaUključeno/isključeno
Vrsta ventilaMotorni leptirasti ventil
Vrste spojaUšica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.56 Kilogram
Neto težina13.05 Kilogram
Volumen24.128 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162464472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm