VFH2-LAM, DN 80, Motorni leptirasti ventil, Pogon, Modulirajući, PN 16
003Z6374
VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16
003Z6374
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 80 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Indikator položaja | Da |
| Kut vrtnje [°] | 90 ° |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 288.00 m³/h |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN80 lug mod 4-20mA |
| Materijal tijela ventila | Žilavi lijev (DIN GGG40) |
| Materijal za disk ventila | Nehrđajući čelik |
| Napon napajanja[V] AC | 220 V |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 10.0 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Radni moment [Nm] | 50 N-m |
| Razred zaštite | II |
| Razred zaštite IP-a | IP67 |
| Regulacijski ulazni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| SCIP dossier product name | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Skupina proizvoda | Leptirasti ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | VFH2-LAM |
| Vrsta rada | Pogon |
| Vrsta regulacijskog signala | Modulirajući |
| Vrsta ventila | Motorni leptirasti ventil |
| Vrste spoja | Ušica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.21 Kilogram |
| Neto težina | 6.47 Kilogram |
| Volumen | 20.237 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |