Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 50, Motorni leptirasti ventil, Pogon, Modulirajući, PN 16

003Z6367

VFH2-LAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 50
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]82.00 m³/h
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN50 lug mod 2-10v
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNehrđajući čelik
Napon napajanja[V] AC220 V
Nazivni tlakPN 16
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisVFH2-LAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]10.0 W
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Radni moment [Nm]50 N-m
Razred zaštiteI
Razred zaštite IP-aIP67
Regulacijski ulazni signal Y [V]0(2) - 10 V
Ručno upravljanjeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVFH2-LAM
Vrsta radaPogon
Vrsta regulacijskog signalaModulirajući
Vrsta ventilaMotorni leptirasti ventil
Vrste spojaUšica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.2 Kilogram
Neto težina5.51 Kilogram
Volumen13.276 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162464359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm