VFH2-LG, DN 500, Ručni leptirasti ventil, Pužni pogon, PN 16
003Z5415
VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5415
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 500 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Indikator položaja | Da |
| Kut vrtnje [°] | 90 ° |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 23915.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LG DN500 lug worm gear |
| Materijal tijela ventila | Žilavi lijev (DIN GGG40) |
| Materijal za disk ventila | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni moment [Nm] | 1600 N-m |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Skupina proizvoda | Leptirasti ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | VFH2-LG |
| Vrsta rada | Pužni pogon |
| Vrsta ventila | Ručni leptirasti ventil |
| Vrste spoja | Ušica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 172.22 Kilogram |
| Neto težina | 172.22 Kilogram |
| Volumen | 457 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |