Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 350, Ručni leptirasti ventil, Pužni pogon, PN 16

003Z5412

VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 350
EU RoHS usklađenostOut of scope
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]10212.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LG DN350 lug worm gear
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNehrđajući čelik
Nazivni tlakPN 16
OpisVFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Radni moment [Nm]600 N-m
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVFH2-LG
Vrsta radaPužni pogon
Vrsta ventilaRučni leptirasti ventil
Vrste spojaUšica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina58.58 Kilogram
Neto težina58.58 Kilogram
Volumen213.28 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162494974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm