VFH2-LG, DN 300, Ručni leptirasti ventil, Pužni pogon, PN 16
003Z5411
VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5411
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 300 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Indikator položaja | Da |
| Kut vrtnje [°] | 90 ° |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 7557.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LG DN300 lug worm gear |
| Materijal tijela ventila | Žilavi lijev (DIN GGG40) |
| Materijal za disk ventila | Nehrđajući čelik |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Radni moment [Nm] | 400 N-m |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Leptirasti ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vrsta proizvoda | VFH2-LG |
| Vrsta rada | Pužni pogon |
| Vrsta ventila | Ručni leptirasti ventil |
| Vrste spoja | Ušica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 46.42 Kilogram |
| Neto težina | 46.42 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 160.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162494943 |