Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 200, Ručni leptirasti ventil, Pužni pogon, PN 16

003Z5409

VFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 200
EU RoHS usklađenostOut of scope
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]2692.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LG DN200 lug worm gear
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNehrđajući čelik
Nazivni tlakPN 16
OpisVFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Radni moment [Nm]200 N-m
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Vrsta proizvodaVFH2-LG
Vrsta radaPužni pogon
Vrsta ventilaRučni leptirasti ventil
Vrste spojaUšica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina24.3 Kilogram
Neto težina24.3 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen36.75 Liter
EAN/UPC5715162494936