Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 125, Ručni leptirasti ventil, Pužni pogon, PN 16

003Z5407

VFH2 -LG DN 125, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 125
EU RoHS usklađenostOut of scope
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]874.00 m³/h
Material DescriptionVFH2 -LG DN125 lug worm gear
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNehrđajući čelik
Nazivni tlakPN 16
OpisVFH2 -LG DN 125, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Radni moment [Nm]100 N-m
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Vrsta proizvodaVFH2-LG
Vrsta radaPužni pogon
Vrsta ventilaRučni leptirasti ventil
Vrste spojaUšica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.75 Kilogram
Neto težina12.75 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen20.25 Liter
EAN/UPC5715162466605