VFH2-WG, DN 400, Ručni leptirasti ventil, Pužni pogon, PN 16
003Z2413
VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2413
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 400 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Indikator položaja | Da |
| Kut vrtnje [°] | 90 ° |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 14042.00 m³/h |
| Material Description | DN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Materijal tijela ventila | Žilavi lijev (DIN GGG40) |
| Materijal za disk ventila | Nylon coated |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radni moment [Nm] | 1000 N-m |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Skupina proizvoda | Leptirasti ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | VFH2-WG |
| Vrsta rada | Pužni pogon |
| Vrsta ventila | Ručni leptirasti ventil |
| Vrste spoja | Pločica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 86.5 Kilogram |
| Neto težina | 86.5 Kilogram |
| Volumen | 330.41 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |