Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Ručni leptirasti ventil, Pužni pogon, PN 16

003Z2412

VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 350
EU RoHS usklađenostOut of scope
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]10212.00 m³/h
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNylon coated
Nazivni tlakPN 16
OpisVFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Radni moment [Nm]600 N-m
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVFH2-WG
Vrsta radaPužni pogon
Vrsta ventilaRučni leptirasti ventil
Vrste spojaPločica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina45.19 Kilogram
Neto težina45.19 Kilogram
Volumen231.168 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm