VFH2-WH, DN 65, Ručni leptirasti ventil, Ručka, PN 16
003Z2401
VFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2401
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 65 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Indikator položaja | Da |
| Kut vrtnje [°] | 90 ° |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 207.00 m³/h |
| Material Description | DN65 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Materijal tijela ventila | Žilavi lijev (DIN GGG40) |
| Materijal za disk ventila | Nylon coated |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Opis | VFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Radni moment [Nm] | 50 N-m |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Leptirasti ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vrsta proizvoda | VFH2-WH |
| Vrsta rada | Ručka |
| Vrsta ventila | Ručni leptirasti ventil |
| Vrste spoja | Pločica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.74 Kilogram |
| Neto težina | 3.74 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 9.016 Liter |
| EAN/UPC | 5710104521985 |