Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 40, Ručni leptirasti ventil, Ručka, PN 16

003Z2399

VFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 40
EU RoHS usklađenostOut of scope
Indikator položajaDa
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]72.00 m³/h
Material DescriptionDN40 Handle manual, PN16, 16Bar
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNylon coated
Nazivni tlakPN 16
OpisVFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Radni moment [Nm]50 N-m
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Vrsta proizvodaVFH2-WH
Vrsta radaRučka
Vrsta ventilaRučni leptirasti ventil
Vrste spojaPločica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.85 Kilogram
Neto težina2.85 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen9.016 Liter
EAN/UPC5710104521961