Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 600, Motorni leptirasti ventil, Pogon, Uključeno/isključeno, PN 16

003Z2396

VFH2 -WAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 600
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Indikator položajaNe
Kut vrtnje [°]90 °
Kvs vrijednosti [m³/h]36946.00 m³/h
Material DescriptionDN600 butterfly valve on/off
Materijal tijela ventilaŽilavi lijev (DIN GGG40)
Materijal za disk ventilaNylon coated
Napon napajanja[V] AC220 V
Nazivni tlakPN 16
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisVFH2 -WAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]140.0 W
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line28
Radni moment [Nm]2500 N-m
Razred zaštiteII
Razred zaštite IP-aIP67
Ručno upravljanjeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Skupina proizvodaLeptirasti ventili
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVFH2-WAO
Vrsta radaPogon
Vrsta regulacijskog signalaUključeno/isključeno
Vrsta ventilaMotorni leptirasti ventil
Vrste spojaPločica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina239.4 Kilogram
Neto težina204.6 Kilogram
Volumen475.429 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104521930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm