VFH2-WAO, DN 500, Motorni leptirasti ventil, Pogon, Uključeno/isključeno, PN 16
003Z2394
VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2394
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 500 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Indikator položaja | Ne |
| Kut vrtnje [°] | 90 ° |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 23915.00 m³/h |
| Material Description | DN500 butterfly valve on/off |
| Materijal tijela ventila | Žilavi lijev (DIN GGG40) |
| Materijal za disk ventila | Nylon coated |
| Napon napajanja[V] AC | 220 V |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 140.0 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 28 |
| Radni moment [Nm] | 1600 N-m |
| Razred zaštite | II |
| Razred zaštite IP-a | IP67 |
| Ručno upravljanje | Da |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| SCIP dossier product name | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Skupina proizvoda | Leptirasti ventili |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | VFH2-WAO |
| Vrsta rada | Pogon |
| Vrsta regulacijskog signala | Uključeno/isključeno |
| Vrsta ventila | Motorni leptirasti ventil |
| Vrste spoja | Pločica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 143.07 Kilogram |
| Neto težina | 116.3 Kilogram |
| Volumen | 336.414 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521916 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |