Jednocijevna rješenja, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostatski pogon za regulaciju temperature povrata
003Z0399
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 0.6 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QM | DN 15-32 |
| Material Description | QT 65-85°C (DN15-32) |
| Opis | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostatski pogon za regulaciju temperature povrata |
| Product line | 28 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 85 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 65 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier product name | QT |
| Skupina proizvoda | Jednocijevna rješenja |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U skladu s direktivom RoHS | Out of scope |
| Vrsta proizvoda | QT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.22 Kilogram |
| Neto težina | 0.214 Kilogram |
| Volumen | 1.441 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |