Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Jednocijevna rješenja, QT, 35 °C - 50 °C

003Z0397

QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]0.6 m
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QMDN 15-32
Material DescriptionQT 35-50°C (DN15-32)
OpisQT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]50 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]35 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Skupina proizvodaJednocijevna rješenja
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
U skladu s direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaQT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.23 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Volumen1.441 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279227178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm