Danfoss logo
QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

Jednocijevna rješenja, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0387

QT 65-85 °C, DN 25-32, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]0.6 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QMDN 25-32
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
OpisQT 65-85 °C, DN 25-32, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]85 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]65 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaJednocijevna rješenja
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaQT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.236 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Volumen1.425 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm