Danfoss logo
AB-QT 003Z0385 2

Jednocijevna rješenja, QT, 35 °C - 50 °C

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]0.6 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QMDN 25-32
Material DescriptionAB-QT DN25-32 , 35-50°C
OpisQT 35-50 °C, DN 25-32, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]50 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]35 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Skupina proizvodaJednocijevna rješenja
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaQT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.23 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Volumen1.482 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm