Danfoss logo
AB-QT 003Z0383

Jednocijevna rješenja, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0383

QT 45-60 °C, DN 25-32, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]0.6 m
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QMDN 25-32
Material DescriptionAB-QT DN25-32 , 45-60°C
OpisQT 45-60 °C, DN 25-32, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]45 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Skupina proizvodaJednocijevna rješenja
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaQT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.22 Kilogram
Neto težina0.198 Kilogram
Volumen1.425 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104012971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm