Danfoss logo
AB-QT 003Z0382

Jednocijevna rješenja, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0382

QT 45-60 °C, DN 10-20, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]0.6 m
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QMDN 10-20
Material DescriptionAB-QT DN10-20 , 45-60°C
OpisQT 45-60 °C, DN 10-20, termostatski pogon za regulaciju temperature povrata
Product line28
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]45 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Skupina proizvodaJednocijevna rješenja
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
U skladu s direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaQT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.214 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Volumen1.393 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104011950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm