Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR3+

003Z0396

CCR3+ regulator, regulacija temperature povrata i registracija temperature
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Jednocijevna rješenja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj reguliranih usponskih vodova (osnovno)20
Broj reguliranih usponskih vodova (paralelni spoj)36
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izlazni signal alarma [A]1.000 A
Izlazni signal alarma [V]24 V
Izlazni signal pogonima [A]1.0 A
Izlazni signal pogonima [V]24 V
Label productYes
Material DescriptionCCR3+ Controller
OpisCCR3+ regulator, regulacija temperature povrata i registracija temperature
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije (u pripravnosti) [W]10.0 W
Product line28
Protokoli za prijenos podatakaModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Razred zaštite IP-aIP20
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaJednocijevna rješenja
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UgradnjaŠina Din 35 mm
Vrsta algoritmaPWM
Vrsta pogonaNO (obično otvoren)
Vrsta proizvodaCCR3+

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.448 Kilogram
Neto težina0.3 Kilogram
Volumen1.309 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428512732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm