Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Verzija: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]100 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija dezinfekcijeNe
Kvs vrijednosti [m³/h]1.80 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Materijal tijela ventilaRg+
Nazivni tlakPN 10
OpisMTCV PURE A VERSION DN20
Product line28
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]35 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaBalansiranje tople vode
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]100 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Tvorničko podešenje [°C]50 °C
Vrsta odobrenjaN/A
Vrsta proizvodaMTCV PURE
Vrste spojaUnutarnji navoj ISO 7/1Rp ¾

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.621 Kilogram
Neto težina0.588 Kilogram
Volumen0.495 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk