MTCV PURE, Verzija: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] | 100 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija dezinfekcije | Ne |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Materijal tijela ventila | Rg+ |
| Nazivni tlak | PN 10 |
| Opis | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Product line | 28 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 35 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Balansiranje tople vode |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Tvorničko podešenje [°C] | 50 °C |
| Verzija | A |
| Vrsta odobrenja | N/A |
| Vrsta proizvoda | MTCV PURE |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj ISO 7/1Rp ¾ |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.567 Kilogram |
| Neto težina | 0.533 Kilogram |
| Volumen | 0.534 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |